카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-50613
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
HelaGuard Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1546/afcss_befestigungsschelle_aus_rostfreiem_edelstahl.prj},{NB=166-50613},{IDNR=166-50613},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=5.280},{TAX_N=0.190},{A=21.000},{B=11.100},{C100=5.100},{K=21.0},{L=11.1},{M=5.1},{PWID=72},{DESCRIPTION14=Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl},{DESCRIPTION15=Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl für HelaGuard Schutzschläuche.},{EAN=4031026310534},{ID_MANUFACT17=166-50613},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=AFCSS20},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-09-16},{MATERIAL=Edelstahl, rostfrei (SS316)},{FARBE=Metall (ML)},{MATERIALKUR24=SS316},{DURCHMESSER25=5.1},{BUENDELMAX=21.0},{FARBEKURZBE31=ML},{GEWICHT=0.7},{ORDER_UNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
AFCSS Fixing Clip, Stainless Steel
Bill of material
HellermannTyton 166-50613
IDNR
Identification
166-50613
166-50613
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip, stainless steel
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
AFCSS20
AFCSS20
MATERIAL
Material
Stainless Steel
FARBE
Colour
Metal (ML)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
5.1
5.1
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
21.0
21.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
10.000
10.000
BREITEW
Width (W)
11.1
11.1
mm
BETRIEBSTEM47
Operating Temperature
-100 °C to +600 °C
NENNMASS
Nominal Diameter
20
20
mm
BREITEW2
Width (W2)
11.1
11.1
mm
TAX_N
Tax
0.190
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Bundle ∅ max.
21.0
21.0
mm
L
Width
11.1
11.1
mm
M
Fixing hole Ø FH
5.1
5.1
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청