Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
ALPA contre-écrous PA6
Nomenclature
HellermannTyton 166-50141
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
MANUFACTURE19
Description type fabricant
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6 GF 30%
FARBE
Couleur
Noir (BK)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
DICKE
Epaisseur
mm
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
AUSSENDURC135
Ø ext. Max.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Pas
L
SW corps principal
mm
M
Ø ext. Max.
mm
N
Epaisseur