카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-50121
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
HelaGuard Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1546/als_gegenmutter_verzinkter_stahl.prj},{NB=166-50121},{IDNR=166-50121},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=0.330},{TAX_N=0.190},{A=33.000},{B=38.000},{C=3.000},{NDM=25.000},{L=33},{M=38},{N=3},{PWID=1755},{DESCRIPTION14=Gegenmutter, verzinkter Stahl},{DESCRIPTION15=Gegenmutter aus verzinktem Stahl mit metrischem Gewinde zur Verwendung mit HelaGuard Schutzschläuchen und Verschraubungen.},{EAN=4031026309842},{ID_MANUFACT17=166-50121},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=ALS-M25},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27-14-91-14},{MATERIAL=Galvanisierter Stahl (GS)},{FARBE=Metall (ML)},{FARBEKURZBE31=ML},{GEWICHT=1.1},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
ALS Plated Steel Locknuts
Bill of material
HellermannTyton 166-50121
IDNR
Identification
166-50121
166-50121
DESCRIPTION14
Short Description
Locknut, plated steel
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ALS-M25
ALS-M25
MATERIAL
Material
Galvanised Steel (GS)
FARBE
Colour
Metal (ML)
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
DICKE
Thickness
3
3
mm
PRICE_EUR_N
Net Price
0.330
0.330
EUR
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-100 °C to +300 °C
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
38
38
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Thread
M25x1.5
M25x1.5
L
SW main body
33
33
mm
M
Outside Diameter max.
38
38
mm
N
Thickness
3
3
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청