Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
PSR-90, 90°-Verschraubung
Stückliste
HellermannTyton 166-40803
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
90°C Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
NENNMASS
Nennmaß
mm
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
FARBE
Farbe
Grau (GY)
LAENGE
Länge
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
HOEHEH
Höhe H
mm
BRANDSCHUTZ46
Brandschutzeigenschaften
UL94 V2
NENNGROESS129
Nenngröße in Zoll
sonstige
BETRIEBSTE130
Betriebstemperatur
-50 °C bis +135 °C
KLEINSTERI134
Kleinster Innendurchmesser
mm
AUSSENDURC135
Außendurchmesser max.
mm
URL1
Deeplink (de)
Deeplink(de)
K
Gewinde
GL
Gewindelänge
mm
M
Länge
mm
N
Außendurchmesser max.
mm
O
Min. Bohrloch Größe
mm
P
SW Grundkörper