Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
PSR-90 Raccord PA6 coudé 90°, filetage extérieur
Nomenclature
HellermannTyton 166-40803
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Description courte
Raccord 90° non métallique avec filetage externe fixe, gris
MANUFACTURE19
Description type fabricant
NENNMASS
Ø nominal
mm
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
Gris (GY)
LAENGE
Longueur
mm
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
BRANDSCHUTZ46
Inflammabilité
UL94 V2
NENNGROESS129
Ø nominal, impérial
Autres
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
KLEINSTERI134
Ø int. Min.
mm
AUSSENDURC135
Ø ext. Max.
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Pas
GL
Longueur du pas
mm
M
Longueur
mm
N
Ø ext. Max.
mm
O
Diamètre int. minimal
mm
P
SW corps principal