Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
HTWD-HF (DIN)
Nomenclature
HellermannTyton 183-13737
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
COVER
Cover
DESCRIPTION14
Description courte
MATERIAL
Matériau
Polycarbonate (PC) + Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
FARBE
Couleur
Gris (RAL 7035)
LAENGEL
Longueur (L)
2000 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
BREITEW
Largeur (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-25 °C à +90 °C
BREITEW2
Largeur (W2)
5.0 mm
URL1