카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
SBPEFR
Bill of material
HellermannTyton 161-43201
IDNR
Identification
161-43201
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SBPEFR9
DESCRIPTION14
Short Description
Spiral Binding, black, 30 Meter
MATERIAL
Material
Polyethylene (PE-FR), flameretardant
FARBE
Colour
Black (BK)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
100.0 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
10.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
30.000
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-60 °C to +80 °C, +120 °C
NENNMASS
Nominal Diameter
9 mm
PITCH
Pitch
12.5 MMT
DURCHMESSERD
Diameter D
9.0 mm
WANDDICKEWT
Wanddicke WT
1.4 MMT
ROLLENLAENGE
Reel Length
30 m
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드