카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 633-03030
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1303.prj},{NB=633-03030},{IDNR=633-03030},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=5.050},{TAX_N=0.190},{PWID=34},{MANUFACTURE19=HV1303},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186450},{ID_MANUFACT17=633-03030},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=11.0},{BUENDELMAX=15.9},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=1.05},{ORDER_UNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1303 - HV1303
Bill of material
HellermannTyton 633-03030
IDNR
Identification
633-03030
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HV1303
DESCRIPTION14
Short Description
Edge protection grommet black
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
11.0
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
15.9
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
1000.000
HOEHEH
Height H
6.4
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
8.0
mm
HOEHEH2
Height (H2)
1.6
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청