카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HV1606 - HV1606
Bill of material
HellermannTyton 633-06068
IDNR
Identification
633-06068
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HV1606
DESCRIPTION14
Short Description
Edge protection grommet grey
MATERIAL
Material
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
FARBE
Colour
Grey (GY)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
25.0 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
31.0 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
500.000
HOEHEH
Height H
11.0 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-30 °C to +60 °C
DURCHMESSERD
Diameter D
17.0 mm
HOEHEH2
Height (H2)
3.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드