Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Helashrink Serie 1200 - T-Stück - Helashrink Serie 1200 - T-Stück
Stückliste
HellermannTyton 412-04180
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen T-Stück schwarz
MATERIAL
Material
Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
10.000
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-75 °C bis +150 °C °C
MNOM
M nom
mm
HJ10MINA
H/J min a
mm
HJ10MAXB
H/J max b
mm
KMINA
K min. a
MMT
KMAXB
K max. b
MMT
S10B
S ± 10% b
mm
KW20B
KW ± 20% b
mm
JW30B
JW ± 30% b
mm
R10B
R ± 10% b
mm
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
mm
HW20B
HW ± 20% b
mm
JW20B
JW ± 20% b
mm
HMAXB
H max. b
mm
HMINA
H min. a
mm
HW30
HW ± 30%
mm
JMAXB
J max. b
mm
JMINA
J min. a
mm
MINSCHRUMPF88
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
URL1