Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Helashrink Série 1200 - jonctions en T - Helashrink Série 1200 - jonctions en T
Nomenclature
HellermannTyton 412-04180
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Description courte
Heat Shrinkable Moulded Shape for transition boots, side breakout, black
MATERIAL
Matériau
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
10.000
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-75 °C à +150 °C °C
MNOM
M nom
mm
HJ10MINA
H/J min a
mm
HJ10MAXB
H/J max b
mm
KMINA
K min. a
MMT
KMAXB
K max. b
MMT
S10B
S ± 10% b
mm
KW20B
KW ± 20% b
mm
JW30B
JW ± 30% b
mm
R10B
R ± 10% b
mm
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
mm
HW20B
HW ± 20% b
mm
JW20B
JW ± 20% b
mm
HMAXB
H max. b
mm
HMINA
H min. a
mm
HW30
HW ± 30%
mm
JMAXB
J max. b
mm
JMINA
J min. a
mm
MINSCHRUMPF88
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
URL1