Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Helashrink Serie 1300 - Y-Stück - Helashrink Serie 1300 - Y-Stück
Stückliste
HellermannTyton 413-02180
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen Y-Stück schwarz
MATERIAL
Material
Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
10.000
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-75 °C bis +150 °C °C
SNOM
S nom
mm
KMINA
K min. a
MMT
KMAXB
K max. b
MMT
KW20B
KW ± 20% b
mm
JW30B
JW ± 30% b
mm
ANGLE
Angle
°
R10B
R ± 10% b
mm
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
mm
HW20B
HW ± 20% b
mm
JW20B
JW ± 20% b
mm
HMAXB
H max. b
mm
HMINA
H min. a
mm
HW30
HW ± 30%
mm
JMAXB
J max. b
mm
JMINA
J min. a
mm
MINSCHRUMPF88
min. Schrumpftemperatur
S10B
S ± 10% b
mm
DURCHSCHLAG92
Durchschlagfestigkeit
14 kV/mm nach ASTM D2671
P10OVERALLL94
P ±10%=overall length
mm
P10B
P ± 10% b
mm
URL1