카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 413-02180
HellermannTyton
Heat shrinkable moulded shapes
Moulded shapes
Branch out shape - VG style
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/342/979/988/helashrink_serie_1300_y_stueck.prj},{NB=413-02180(1)},{IDNR=413-02180},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=1.000},{ANGLE=45},{HW30=2.5},{PRICE_EUR_N=16.330},{TAX_N=0.190},{VERS=11},{HMIN=27.000},{JMIN=27.000},{KMIN=7.000},{HMAX=13.000},{JMAX=13.000},{KMAX=3.500},{M=22.000},{F=0.000},{P=92.000},{R=41.000},{S=36.000},{HW=2.500},{JW=2.500},{KW=1.000},{X=0.000},{R1=2.000},{R2=3.000},{PWID=798},{MANUFACTURE19=1302-1-G},{DESCRIPTION14=Warmschrumpfteil für Verzweigstellen Y-Stück schwarz},{VERSION=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Helashrink Serie 1300 - Y-Stück - Helashrink Serie 1300 - Y-Stück
Bill of material
HellermannTyton 413-02180
IDNR
Identification
413-02180
413-02180
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
1302-1-G
1302-1-G
VERSION
Version
Standard part
Expanded
Standard part
Expanded
DESCRIPTION14
Short Description
Heat Shrinkable Moulded Shape for transition boots, 1 to 2 cables, black
MATERIAL
Material
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
FARBE
Colour
Black (BK)
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
10.000
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-75 °C to +150 °C
°C
SNOM
S nom
36
36
mm
KMINA
K min. a
7
7
MMT
KMAXB
K max. b
3.5
3.5
MMT
KW20B
KW ± 20% b
1
1
mm
JW30B
JW ± 30% b
2.5
2.5
mm
ANGLE
Angle
45
45
°
R10B
R ± 10% b
41
41
mm
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
92
92
mm
HW20B
HW ± 20% b
2.5
2.5
mm
JW20B
JW ± 20% b
2.5
2.5
mm
HMAXB
H max. b
13
13
mm
HMINA
H min. a
27
27
mm
HW30
HW ± 30%
2.5
2.5
mm
JMAXB
J max. b
13
13
mm
JMINA
J min. a
27
27
mm
MINSCHRUMPF88
min. Schrumpftemperatur
+135 °C
+135 °C
S10B
S ± 10% b
36.0
36.0
mm
DURCHSCHLAG92
Dielectric Strength
14 kV/mm according to ASTM D2671
P10OVERALLL94
P ±10%=overall length
92.0
92.0
mm
P10B
P ± 10% b
93.0
93.0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청