Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
SR / LR - Galets de came large
Nomenclature
SR18C
CNSORDERNO
Référence de Commande
SR18C
PREVIEW
aperçu
DESC
Description
Galet de Came GV3
USE
A utiliser avec rail plat
FT 24 12...
JT
Type de Galet
A
Diamètre galet de came
mm
FST
Type d'axes
NS
Galets de came à joints nitriles
B
Hauteur
12.4 mm
B1
Hauteur
6.75 mm
CS
Axe court C
7.4 mm
CL
Axe long C
14 mm
C1S
Axe court C1
3.4 mm
C1L
Axe long C1
10.0 mm
C2S
Axe court C2
2.4 mm
C2L
Axe long C2
2.5 mm
D
Metric Fine D
M6 x 0.75
E
Hauteur
10 mm
L
Hauteur
7.4 mm
F
Largeur de la Clavette
2.5 mm
G
Largeur de la Clavette
10 mm
G1
Diamètre
13 mm
H
Longueur
0.70 mm
I
Diamètre
6 mm
K
Largeur de la Clavette
11 mm
M
Longueur
1.2 mm
N
Hauteur
8.0 mm
N1
Hauteur
10.5 mm
P
Hauteur
10.0 mm
P1
Hauteur
4.0 mm
P2
Hauteur
8.0 mm
Q
Longueur
38.0 mm
Q1
Longueur
54.0 mm
R
Largeur de la Clavette
11 mm
S1
Longueur
12.3 mm
S2
Longueur
7.8 mm
T
filetage
M4
U
Diamètre
7.0 mm
MWLC
Charge Max. admissible en travail
600 N
SRLD
Capacités de charges radiales statiques
1168 N
DRLD
Capacités de Charges Radiales Dynamiques
2301 N
CNSMASSEXACT
Poids
20 g
INFO
Product link
Website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HepcoMotion
    BLB / RLB / NRLB - Bearing Lubricators & Flat Track / Roller Lubricators
    HepcoMotion
    R - Crémaillères
    HepcoMotion
    LRN - Galets de Came Etroits
    HepcoMotion
    FT - Rails Plats
    HepcoMotion
    SJ / LJ / BHJ - Roulements standard
    HepcoMotion
    ES - End Stop
    HepcoMotion
    AU Standard - Chariots standard
    HepcoMotion
    NMSE / NVE / NSE / NME / NLE - Rails à talon à bord simple
    HepcoMotion
    GV3 Configurator
    HepcoMotion
    NMS / NV / NS / NM / NL - Rails à Talon Double Bord
    HepcoMotion
    Crown Rollers - MadeWell
    HepcoMotion
    Boss Pinion - Boss Type Pinion
    HepcoMotion
    HPS - Powerslide
    HepcoMotion
    LB - Graisseurs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés