Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HepcoMotion
Descripción
AU Removable - Removable Carriages
Lista de materiales
AU1213RL50
CNSORDERNO
Número de pedido
AU1213RL50NS
PREVIEW
Vista previa
DESC
Descripción
GV3 Removable Carriage
USE
Para usar con deslizaderas
MS 12 & NMS 12
BR
Ø Tamaño Rodamiento
mm
A
Tamaño guía
mm
L
Longitud
mm
LO
Opciones de lubricación
DRB
Rodamiento de doble hilera
NSB
Rodamientos con sellos de nitrilo
CHK
Rodamientos de altura controlada
PG
Grado guía
C
Anchura
40 mm
E
Anchura
23.3 mm
F
Anchura
30 mm
G
Altura
19.00 mm
J
Altura
10.1 mm
K
Altura
5.46 mm
N
Altura
1.49 mm
P
Altura
3.8 mm
Q
Ø x Profundidad
12.5 x 4.8 mm
R
Longitud
7.34 mm
LCDRL1
Máx capacidad de carga DR L1
0 N
LCDRL2
Máx capacidad de carga DR L2
0 N
LCL1
Máx capacidad de carga L1
240 N
LCL2
Máx capacidad de carga L2
240 N
INFO
Product link
Website