Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Drawer set InnoTech Atira, Quadro 25 with Silent System, NL 470 / H 70, silver, left and right - Drawer set InnoTech Atira, Quadro 25 with Silent System, NL 470 / H 70, silver, left and right
Bill of material
9236331
ARTICLENO
Order Number
NL
470.000 mm
A
1.000 mm
B
5.000 mm
C
1.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)