Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Hanging File Frame - Hanging File Frame
Bill of material
9236981
ARTICLENO
Order Number
EXTERIORDIM
Exterior Dimension
651 X 353
D
Depth
353.000 mm
W
Width
651.000 mm
L
Lenght
308.750 mm
DD
Drill Distance
558.500 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés