9275709 22 0
Hettich
Sliding and folding door
Top running
Overlay doors
TopLine XL
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/sliding_folding/top-running/overlay_doors/tl-xl_hft/9275709_asmtab.prj},{NB=9275709_22_0},{ARTICLENO=9275709},{DT=22},{DO=0},{PPATH=9275709_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
TopLine XL Set, STB 19, 33 mm, 22 - 30 mm, 80 kg, 3-door - TopLine XL Set, STB 19, 33 mm, 22 - 30 mm, 80 kg, 3-door
Bill of material
9275709_22_0
ARTICLENO
Order Number
9275709
DT
Door thickness
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
mm
DO
Door Offset
0 Offset
34 mm Offset
68 mm Offset
0 Offset
34 mm Offset
68 mm Offset
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청