카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
Throttle valve PP, inner diameter = 450 - 10000644(LOD=M-300)
Hoka
Dampers
Powered by
CAD모델 선택
{hoka/drosselklappen/drosselklappe_griff_flansch_asmtab.prj},{NB=Drosselklappe PP, Innendurchmesser = 450 - 10000644(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10000644},{CNSPRICE=588.40},{CNSMASSEXACT=0.000},{DA=450},{LGES=378},{L=0.0},{L1=0},{LX=378},{LX2=189},{L1X=MIN},{TOL=3.5},{S=5.0},{D=MIN},{D1=MIN},{D2=MIN},{D3=MIN},{B=MIN},{B1=MIN},{V=4},{V1=MIN},{MCODE=3.klpdr.hh.fl:x.0450},{ARTD=HoKa PP Drosselklappe Ø 450 mm mit Hand- Feststellhebel rot, beidseitig mit Flansch},{ARTE=HoKa PP damper control valve for manual purpose Ø 450 mm with flanges},{ARTF=HoKa PP vanne papillon à commande manuelle Ø 450 mm avec brides},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{FARH=RAL 3020},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 126
HELP_VARIABLE
Company
Hoka
Description
Throttle valve handle flange - HoKa butterfly valve with handle, with flange on both sides, 15° louvre
Bill of material
Throttle valve PP, inner diameter = 450 - 10000644(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Article number
10000644
10000644
mm
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
High
Low
High
Low
ART
Article
HoKa PP damper control valve for manual purpose Ø 450 mm with flanges
HoKa PP damper control valve for manual purpose Ø 450 mm with flanges
CNSMAT
Material
PP
PP
KNG
KatalogNG
0450
0450
FAR
Color
RAL 7032
RAL 7032
FARH
Color
RAL 3020
RAL 3020
DA
Diameter
450
450
mm
LGES
Total length
378
378
mm
L
Length
0.0
0.0
mm
L1
Length
0
0
mm
S
Wall thickness
5.0
5.0
mm
ASTEXT
Specification
HOKA PP-H damper valve with hand lever with flange
HOKA PP-H damper valve with hand lever with flange
INFO
Info text
정보
Info text
HINT
Remark
The specified dimensions are installation dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청