Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
OPTO® Stahl / Stahl Großkopf - Mehrbereichsblindniet
Stückliste
Blindniet OPTO 10677048110ø16,0
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Stahl / Stahl Großkopf K 16
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Enter value for KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Stahl verzinkt
MAT2
Material Stift
Stahl verzinkt
AU
Ausführung
Offen
KO
Kopfform
Großkopf
D
Schaftdurchmesser (d)
4.8 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
4.900 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
HK
Kopfhöhe (k)
1.60 mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
16.0 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
3.4 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
2050.0 N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
2940.0 N
KGS
Gewicht/stck
kg
M
FÜLLMENGE
500
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
EAN
CL
eCLASS
23120402
HV1
16,0
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23120402
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model