Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
OPTO® Acier / Acier Tête large - Rivet Aveugle Multi-Serrage
Nomenclature
Rivet aveugle ouvert OPTO 10677048110ø16,0
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Stahl / Stahl Großkopf K 16
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Acier galvanisé
MAT2
Broche de matériel
Acier galvanisé
AU
Exécution
Ouvert
KO
Forme de la tête
Tête large
D
Diamètre de l'arbre (d)
4.8 mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
4.900 mm
KB1
Plage de serrage de
mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
1.60 mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
16.0 mm
DM
Diamètre de la clou (dm)
3.4 mm
SBK
Min. résistance au cisaillement
2050.0 N
ZBK
Min. résistance á la traction
2940.0 N
KGS
Poids / pcs
kg
M
CAPACITÉ
500
ZTN
Numéro des douanes
83082000
EAN
CL
eCLASS
23120402
HV1
16,0
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23120402