카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Blind Rivet OPTO 10607480110
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Multigrip Blind Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/multigrip_blind_rivet/opto_stst_sk.prj},{NB=Blind Rivet OPTO 10607480110 (l_3)},{ARTNR=10607480110},{D=4.8},{DB1=4.900},{KB1=3.0},{KB2=6.0},{SL1=11.0},{HK=0.00},{DK=9.0},{DM=2.9},{ZBK=2900.0},{SBK=2000.0},{KG=3.530},{KGS=4.400},{MIN=24.000},{BEZ=HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Stahl / Stahl Senkkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=Stahl verzinkt},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=Senkkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=500},{ZTN=83082000},{EAN=4016111912183},{CL=23120402},{INFOPDF=PDF},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{FORM=l},{KB=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
OPTO® Steel / Steel Countersunk Head - Multigrip Blind Rivet
Bill of material
Blind Rivet OPTO 10607480110
ARTNR
Item number
10607480110
10607480110
BEZ
Description of the Product group
HONSEL-Mehrbereichsblindniet OPTO® Stahl / Stahl Senkkopf
FORM
Display format
Delivery condition ✔
Delivery condition
Delivery condition
Installed state
Installed state
KB
Clamping range
mm
값 입력 KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
MAT1
Material sleeve / rivet body
Galvanized steel
MAT2
Material pin
Galvanized steel
AU
Execution
Open
KO
Head shape
Countersunk Head
D
Shaft diameter (d)
4.8
mm
DB1
Bore hole diameter from
4.900
mm
KB1
Clamping range from
3.0
3.0
mm
KB2
Clamping range up to
6.0
6.0
mm
SL1
Shaft length (l)
11.0
11.0
mm
DK
Head diameter (dk)
9.0
mm
DM
Mandrel diameter (dm)
2.9
mm
ZBK
Min. tensile strength
2900.0
N
SBK
Min. Shear strength
2000.0
N
KGS
Weight/pcs
4.400
4.400
kg
M
CAPACITY
500
ZTN
Customs number
83082000
EAN
4016111912183
4016111912183
CL
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청