Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
CERTO® Alu / Edelstahl A2 Flachkopf - Dichtblindniet
Stückliste
Dichtblindniet 13902048125/250
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Dichtblindniet CERTO® Aluminium/Edelstahl A2 Flachkopf
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Aluminium
MAT2
Material Stift
Edelstahl A2
SU
Oberflächen Ergänzung
EN AW-5019 [AlMg5]
AU
Ausführung
geschlossen
KO
Kopfform
Flachkopf
DIN
DIN EN ISO
entsprechend 15973
D
Schaftdurchmesser (d)
4.8 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
4.900 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
HK
Kopfhöhe (k)
1.50 mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
9.6 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
2.7 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
2200.0 N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
3100.0 N
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
ECLS
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF