Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
Acier Tête affleurante - Goujons a sertir en aveugle RIFBOLT®-KLSK R
Nomenclature
Goujons a sertir en aveugle RIFBOLT®-KLSK R 10883053015
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Blindnietschraube RIFBOLT®-SK Stahl Kleiner Senkkopf gerändelt
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Acier galvanisé
AU
Exécution
xxx
KO
Forme de la tête
Tête affleurante Ouvert
D
Diamètre de l'arbre (d)
mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
mm
G
Fil
mm
KB1
Plage de serrage de
0.5 mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
3.0 mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
SL2
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
mm
AD
max. Contraction
mm
AZ
force de traction axiale
mm
SLG
Longueur de vis
15 mm
KGS
Poids / pcs
0.000 kg
M
CAPACITÉ
ZTN
Numéro des douanes
73181535
EAN
0
CL
eCLASS
0
INFOPDF
Info
PDF