카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Blind Rivet Nut HEXATOP-E-FK 10877050300
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Blind Rivet Nut Partial Hexagonal
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/blind_rivet_nut_partial_hexagonal/hexatop_e_fk_a2_fk.prj},{NB=Blind Rivet Nut HEXATOP-E-FK 10877050300 (l_0.5)},{ARTNR=10877050300},{D=7.0},{DB1=7.100},{KB1=0.5},{KB2=3.0},{SL1=13.5},{SL2=9.000},{HK=1.00},{DK=10.5},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{AD=7.0},{AZ=10000},{SW=7.0},{KG=2.10},{KGS=1.920},{ZTN=73181631},{EAN=4016111940650},{CL=23110812},{MIN=24.000},{G1=5.000},{BEZ=HONSEL-Blindnietmutter HEXATOP-E-FK Edelstahl Flachkopf},{MAT1=Edelstahl A2},{MAT2=xxx},{SU=[1.4567]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M5},{M=500},{INFOPDF=PDF},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{FORM=l},{KB=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
Stainless Steel A2 Dome Head - Blind Rivet Nut HEXATOP-E-FK
Bill of material
Blind Rivet Nut HEXATOP-E-FK 10877050300
ARTNR
Item number
10877050300
10877050300
BEZ
Description of the Product group
HONSEL-Blindnietmutter HEXATOP-E-FK Edelstahl Flachkopf
FORM
Display format
Delivery condition ✔
Delivery condition
Delivery condition
Installed state
Installed state
KB
Clamping range
mm
값 입력 KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
MAT1
Material sleeve / rivet body
Stainless Steel A2
SU
Surface finish
[1.4567]
AU
Execution
Open
KO
Head shape
Dome Head
D
Shaft diameter (d)
7.0
7.0
mm
DB1
Bore hole diameter from
7.100
7.100
mm
G
Thread
M5
M5
mm
KB1
Clamping range from
0.5
0.5
mm
KB2
Clamping range up to
3.0
3.0
mm
SL1
Shaft length (l)
13.5
13.5
mm
SL2
max. Shaft length (l)
9.000
9.000
mm
HK
Head height (k)
1.00
1.00
mm
DK
Head diameter (dk)
10.5
10.5
mm
AD
max. tightening
7.0
7.0
mm
AZ
axial tensile force
10000
10000
mm
SW
Width across flats
7.0
7.0
mm
KGS
Weight/pcs
1.920
1.920
kg
M
CAPACITY
500
500
ZTN
Customs number
73181631
EAN
4016111940650
4016111940650
CL
eCLASS
23110812
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23110812
SW2
Width across flats
7
7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청