카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Blind Rivet Nut Partial Hexagonal 10863060250/895
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Blind Rivet Nut Partial Hexagonal
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/blind_rivet_nut_partial_hexagonal/hexatop_klsk_st_ksk.prj},{NB=Blind Rivet Nut Partial Hexagonal 10863060250/895 (l_0.3)},{ARTNR=10863060250/895},{D=9.0},{DB1=9.100},{KB1=0.3},{KB2=2.5},{SL1=16.0},{HK=0.60},{DK=10.0},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=1.70},{KGS=1.700},{MIN=24.000},{ZTN=73181900},{EAN=4016111702364},{ECLS=23110812},{SL2=10.000},{AD=11.0},{AZ=15000},{SW=9.0},{G1=5.000},{BEZ=HONSEL-Blindnietmutter HEXATOP-KLSK Stahl Kleiner Senkkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=},{SU=C4C [1.0303]},{AU=offen},{KO=Kleiner Senkkopf},{DIN=},{DB2=},{G=M6},{M=500},{INFOPDF=PDF},{SW2=8,0},{EOLDATE=},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{FORM=l},{KB=0.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Honsel-Group
Description
HEXATOP-KLSK Steel Small Countersunk Head - Blind Rivet Nut Partial Hexagonal
Bill of material
Blind Rivet Nut Partial Hexagonal 10863060250/895
ARTNR
Item number
10863060250/895
10863060250/895
BEZ
Description of the Product group
HONSEL blind rivet nut HEXATOP-KLSK steel small countersunk head
FORM
Display format
Delivery condition ✔
Delivery condition
Delivery condition
Installed state
Installed state
KB
Clamping range
mm
값 입력 KB
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
MAT1
Material sleeve / rivet body
Galvanized steel
SU
Surface finish
C4C [1.0303]
AU
Execution
Open
KO
Head shape
Small Countersunk Head
D
Shaft diameter (d)
9.0
9.0
mm
DB1
Bore hole diameter from
9.100
9.100
mm
G
Thread
M6
M6
mm
KB1
Clamping range from
0.3
0.3
mm
KB2
Clamping range up to
2.5
2.5
mm
SL1
Shaft length (l)
16.0
16.0
mm
HK
Head height (k)
0.60
0.60
mm
DK
Head diameter (dk)
10.0
10.0
mm
KGS
Weight/pcs
1.700
1.700
kg
M
CAPACITY
500
500
ZTN
Customs number
73181900
EAN
4016111702364
4016111702364
ECLS
eCLASS
23110812
INFOPDF
Info
PDF
SL2
max. Shaft length (l)
10.000
10.000
mm
AD
max. tightening
11.0
11.0
mm
AZ
axial tensile force
15000
15000
mm
SW
Width across flats
9.0
9.0
mm
SW2
Width across flats
8,0
8,0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청