카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
DSR M 27 UP
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/dsr.prj},{NB=DSR M 27 UP_0},{REF=DSR M 27 UP},{ROT=0},{DIA=M 27 (x3)},{WLL=5,70 t},{WLL2=6,00 t},{L1=40},{TT=200 Nm},{S1=14},{S2=24},{A=62},{B=55},{C=60},{D=83},{E=55},{F=25},{G=115},{H=19.0},{CNSMASSEXACT=2.7},{LMAXI=200},{WEI=2.7},{SF=5},{L2=-},{INFO=INFO},{PPATH=dsr_piece/dsr_sbl.prj},{DEEPLINK=DSR M 27 UP}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
DSR - Double swivel rings, High tensile, GRADUP
Bill of material
DSR M 27 UP
REF
Reference
DSR M 27 UP
DSR M 27 UP
ROT
°
DIA
Diameter
M 27 (x3)
M 27 (x3)
WLL
5:1 - Working load limit
5,70 t
5,70 t
WLL2
4:1 - Working load limit
6,00 t
6,00 t
L1
40
40
mm
TT
Tightening torque
200 Nm
200 Nm
S1
14
14
mm
S2
24
24
mm
A
62
62
mm
B
55
55
mm
C
60
60
mm
D
83
83
mm
E
55
55
mm
F
25
25
mm
G
115
115
mm
H
19.0
19.0
mm
CNSMASSEXACT
Weight
2.7
2.7
kg
INFO
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청