카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
GIGA.DSS M 150 UP
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/giga_dss.prj},{NB=GIGA.DSS M 150 UP_0},{REF=GIGA.DSS M 150 UP},{ROT=0},{DIA=M 150 (x6)},{WLL=125,00},{L1=228},{TT=2000},{S1=41},{S2=105},{A=271},{B=115},{C=290},{D=357},{E=302},{F=544},{G=103},{CNSMASSEXACT=268},{INFO=INFO},{DEEPLINK=GIGA.DSS M 150 UP},{PPATH=giga_dss/giga_dss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
Bill of material
GIGA.DSS M 150 UP
REF
Reference
GIGA.DSS M 150 UP
GIGA.DSS M 150 UP
ROT
Rotation
°
DIA
Diameter
M 150 (x6)
WLL
5:1 Working load limit
125,00
t
L1
Standard
228
228
mm
TT
Tightening torque
2000
2000
Nm
S1
41
41
S2
105
105
mm
A
271
271
mm
B
115
mm
C
290
mm
D
357
mm
E
302
mm
F
544
mm
G
103
mm
CNSMASSEXACT
Weight
268
kg
INFO
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Mega DSS - Mega double swivel shackle, High tensile, GRADUP
HPS International
28.01.2020
CSS - Central safety shackle,High tensile, Class > 8
HPS International
28.01.2020
DSR+C - Double swivel rings with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
29.01.2020
DSS+C - Double swivel shackle with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
29.01.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청