Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
OFT - Outside flange threaded
Bill of material
OFT M42
REF
Reference
OFT M42
WLL
Working load limit
12.5 t
SF
Safety factor
5
DIA
Diameter
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
CNSMASSEXACT
Weight
12.00 kg
G
200 mm
INFO
Informacje dodatkowe
INFO
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD