Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HPS International
Beschreibung
OFT+C - Äußere Gewindeflansche + Zentrierung
Stückliste
OFT+C M42
REF
Referenz
OFT+C M42
WLL
Höchstbelastung
12.5 t
SF
Sicherheitfektpr
5
DIA
Durchmesser
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
D2
74 mm
H
5 mm
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
12.00 kg
INFO
Information
INFO
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen