Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
OFT+C - Outside Flange Threaded + Centring
Bill of material
OFT+C M42
REF
Reference
OFT+C M42
WLL
Working load limit
12.5 t
SF
Safety factor
5
DIA
Diameter
M42 (x4.5)
D1
164 mm
DIA1
M24
D2
74 mm
H
5 mm
C
120 mm
E
100 mm
F
24 mm
G
200 mm
CNSMASSEXACT
Weight
12.00 kg
INFO
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型