카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
SS.PE.SEB M 16
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/ss_pe_seb.prj},{NB=SS.PE.SEB M 16},{REF=SS.PE.SEB M 16},{NP=1},{D=M 16 (x2)},{L1=27},{NM=50},{XX=35},{S=8},{A=38},{B=45},{C=90},{D1=80},{WEI=0.82},{CNSMASSEXACT=0.82},{INFO=INFO},{PPATH=ss_pe_seb/ss_pe_seb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
SS.PE.SEB - Fall protection ring for personnel safety in stainless steel
Bill of material
SS.PE.SEB M 16
REF
Reference
SS.PE.SEB M 16
SS.PE.SEB M 16
NP
Number of persons
1
D
Diameter
M 16 (x2)
M 16 (x2)
L1
Standard
27
27
NM
N.m FootLBS
50
50
XX
35
mm
S
8
mm
A
38
mm
B
45
mm
C
90
mm
D1
80
mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.82
0.82
kg
INFO
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청