카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - SLV-0200
HPC
Mechanical drive components
Fastening systems
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/fastening/clamps/slv.prj},{NB=hpc_SLV-02001},{MAT=0},{MATX='0','Acier'},{POS=1},{AOB1=105},{AOB2=0},{AOB3=175},{AOP1=70},{AOP2=0},{AOP3=95},{A1=35},{B1=42},{H=135},{FM=100},{F1=1000},{F2=2200},{F3=950},{F4=1350},{C=30},{C1=12.7},{L1=44},{A=19.0},{A2=8.0},{A3=12.7},{B=27.0},{B3=6.3},{B4=25.0},{D=5.5},{L=79},{M=M 6 x 50},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{BESTBW=-},{BS=Infotext},{BM=-},{XPOS='1','Goujon darrêt position 1','0','Sans goujon','F','Position fermée'},{TYP1=4},{TYP2=1},{NDM=6},{KDM=4.773},{XA=57.00},{XB=83.00},{REFX=SLV-0200},{LAXE=50.000},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SLV - Vertical toggle clamp - Secures by pressure - In steel or stainless steel - Simplified view
Bill of material
HPC - SLV-0200
REF
Part number
SLV-0200
SLV-0200
MAT
Material
Steel
Steel
POS
Position
Stop gudgeon position 1
Without gudgeon
Closed position
Stop gudgeon position 1
Without gudgeon
Closed position
AOB1
Opening angle of securing arm
105
105
°
AOB2
Opening angle of securing arm
0
0
°
AOB3
Without gudgeon
175
175
°
AOP1
Opening angle of handle
70
70
°
AOP2
Opening angle of handle
0
0
°
AOP3
Without gudgeon
95
95
°
A1
35
35
mm
B1
42
42
mm
H
135
135
mm
FM
Manual force
100
100
N
F1
Holding force F1
1000
1000
N
F2
Holding force F2
2200
2200
N
F3
Locking force F3
950
950
N
F4
Locking force F4
1350
1350
N
C
30
30
mm
C1
12.7
12.7
mm
L1
44
44
mm
A
19.0
19.0
mm
A2
8.0
8.0
mm
A3
12.7
12.7
mm
B
27.0
27.0
mm
B3
6.3
6.3
mm
B4
25.0
25.0
mm
D
5.5
5.5
mm
L
79
79
mm
M
M 6 x 50
M 6 x 50
REP
View
Simplified view
INFO
Information
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청