카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - V3RA-160-6
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Handwheels - Technoplastic
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/handwheels_plastic/v3ra.prj},{NB=hpc_V3RA-160-6},{D11=6},{OPT=1},{D1=6},{DX1=6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24},{DX2=6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20},{OPT1='1','Sans rainure clavette','0','Avec rainure clavette'},{D=160},{H=61},{C=28},{A=32},{E=15},{F=31},{K=30},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
V3RA - 3-spoked handwheel - Without handle
Bill of material
HPC - V3RA-160-6
REF
Part number
V3RA-160-6
V3RA-160-6
D11
Pre-bore
6
6
mm
OPT
Option
Without keyway
With keyway
Without keyway
With keyway
D1
Bore
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
mm
D
160
160
mm
H
61
61
mm
C
28
28
mm
A
32
32
mm
E
15
15
mm
F
31
31
mm
K
30
30
mm
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청