카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - SUP-018
HPC
Power transmission parts
Assembly elements
Locking assembly
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/assembly/clampew/sup.prj},{NB=hpc_SUP-018},{REF=SUP-018},{D1=18},{D2=35},{L1=36},{L2=27},{SW=36},{TA=161.0},{M=223.0},{FA=24.8},{PW=224},{PN=125},{MASSE=201},{INFO=INFO},{I3=17.000},{DN=24.000},{PAS=1.500},{PPATH=sup_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SUP - Self-centering hexagonal locking assembly without counternut
Bill of material
HPC - SUP-018
REF
Part number
SUP-018
SUP-018
D1
Ød1
18
18
mm
D2
Ød2
35
35
mm
L1
36
36
mm
L2
27
27
mm
SW
36
36
mm
TA
Max.
161.0
161.0
Nm
M
Max.
223.0
223.0
Nm
FA
Max.
24.8
24.8
KN
PW
Pw max.
224
224
N/mm²
PN
max.
125
125
N/mm²
MASSE
201
201
g
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청