Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
E50 - Right angle helical reducer - Torque up to 41Nm
Bill of material
HPC - E50-4
REF
Part number
RAP
Ratios
TYP
Type
E
Input
REND
Efficiency at 1000 RPM
1000t/min
VME
Max. input speed
t/min
VMS
Max. output speed
t/min
INFO
Informations
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型