카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - E60B-2
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Ondrives Crossed axis reduction gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/ondrives_cross/e60b.prj},{NB=hpc_E60B-2},{REF=E60B-2},{RAP=2:1},{TYP=Hélicoïdal},{E=A},{REND=92%},{VME=3000},{MOM=6.023 x 10-4},{SENS=NON},{INFO=INFO},{PPATH=e60b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
E60B - Right angle helical reducer - Torque up to 62Nm
Bill of material
HPC - E60B-2
REF
Reference
E60B-2
E60B-2
RAP
Ratios
2:1
2:1
TYP
Type
Helical
E
Input
A
A
REND
Efficiency at 1000 rpm
92%
92%
1000 t/min
VME
Max. input speed
3000
t/min
MOM
Reflected Inertia at Input
6.023 x 10-4
6.023 x 10-4
kg.m²
SENS
Self locking output
NO
INFO
Information
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청