Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BLHM30 - Right angled gearbox, double output shafts - Torque up to 4.4Nm
Bill of material
HPC - BLHM30-1
REF
Part number
RAP
Ratios
VME
Max. input speed
4000 t/min
VMS
Max. output speed
t/min
REND
Efficiency at 1000 RPM
88% 1000t/min
MOD
Module
0.8
INFO
Information
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型