카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - BLHO20-2
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Right angle drive gearboxes
Ondrives L hollow shaft right angle drive gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/angle/ondrives_lhollow/blho20.prj},{NB=hpc_BLHO20-2},{REF=BLHO20-2},{RAP=2:1},{AE=Plein},{AS=Creux},{REND=88%},{VME=4000},{VMS=2000},{INFO=INFO},{PPATH=blho20_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BLHO20 - Renvoi d'angle en L à arbres creux - Couple jusqu'à 1.77Nm
Bill of material
HPC - BLHO20-2
REF
Part number
BLHO20-2
RAP
Ratios
2:1
AE
Arbre entrée
Full
AS
Arbre sortie
Throat diam
REND
Efficiency at 1000 RPM
88%
1000t/min
VME
Max. input speed
4000
t/min
VMS
Max. output speed
2000
t/min
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청