Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BL8 - Right angled gearbox, dual output shafts - Torque up to 2Nm
Bill of material
HPC - BL8-2
REF
Part number
RAP
Ratios
VME
Max. input speed
2000
VMS
Max. output speed
REND
Efficiency at 1000 RPM
88% 1000t/min
A
mm
B
mm
MOD
Module
0.8
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)