Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
HLC19 - Right angle gearbox - Torque up to 43 Nm
Bill of material
HPC - HLC19-1-S-63B5-A-B3
REF
Part number
BRIDES
FLANGES
ROT
Sens of rotation
POS
Mounting position
RPT
Ratio
AE
Input shaft (h6)
mm
VS
Max output speed
t/min
Y
140 mm
P
104 mm
MAS
Weight
11.5 kg
INFO
Informations
Information
INFO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés