Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
HLC24 - Renvoi d’angle en L ou en T - couple jusqu’à 78 Nm
Nomenclature
HPC - HLC24-1-S-71B5-A-B3
REF
Références
BRIDES
ROT
Sens de rotation
POS
Position de montage
RPT
Rapport
AE
Arbre d'entrée (h6)
mm
VS
Vitesse maxi en sortie
t/min
CMS
Couple mécanique max en sortie
Nm
Y
160 mm
P
128 mm
MAS
Masse
19 kg
INFO
Informations
Information
INFO