Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHM30 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 28 Nm
Bill of material
HPC - CHM30-25
REF
Part number
RAPR
Reduction ratio
BR
Input flange
56B14
D
ØD
9 mm
C
ØC
50 mm
P
ØP
65 mm
E
ØE
80 mm
SENS
Self locking output
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)