카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHM30 - Worm and wheel gearbox- With flange - Torque up to 28 Nm
Bill of material
HPC - CHM30-25
REF
Part number
RAPR
Reduction ratio
BR
Input flange
56B14
D
ØD
9 mm
C
ØC
50 mm
P
ØP
65 mm
E
ØE
80 mm
SENS
Self locking output
INFO
Informations
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드