Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PF45 - Worm and wheel gearbox - With flange - Torque up to 40Nm
Bill of material
HPC - PF45-120
REF
Part number
RAP
Ratios
AH
Helix angle
NBR
N° threads
VME
Max. input speed
3000 t/min
VMS
Max. output speed
t/min
REND
Efficiency at 1000 RPM
1000t/min
M
Reflected inertia at input
kg.m²
IRR
Self locking output
INFO
Informations
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型