Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHML50-1 - Worm and wheel gearbox - integrated torque limiter up to 107 Nm
Bill of material
HPC - CHML50-30-71B5
REF
Part number
RD
Reduction ratio
BE
Mounting flange
71B5 mm
D
ØD
14 mm
C
ØC
110 mm
P
ØP
130 mm
E
ØE
160 mm
IS
Self locking output
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)