Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHML50-1 - Worm and wheel gearbox - integrated torque limiter up to 107 Nm
Bill of material
HPC - CHML50-30-71B5
REF
Part number
RD
Reduction ratio
BE
Mounting flange
71B5 mm
D
ØD
14 mm
C
ØC
110 mm
P
ØP
130 mm
E
ØE
160 mm
IS
Self locking output
INFO
Informations
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型