Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHT56 - Asynchronous AC motor 0,09kW - Torque : up to 0.64kW - Simplified drawing
Bill of material
HPC - CHT56B4-B14
REF
Part number
CHT56B4-B14
P
Power
0.09 kW
T
Voltage
230/400 V
C
Current at 400V
0.43 A
CO
Torque
0.64 Nm
R
Efficiency
50%
F
Factor
0.61 cos
MAS
Weight
3.2 kg
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型