Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
DER63 - Moteur inox AC asynchrone 0,18kW - couple jusqu’à 3,49 Nm
Nomenclature
HPC - DER63-A4-B14/SS
REF
Référence
L
237 mm
PUS
Puissance
0.18 kW
COR
Courant
A
REM
Rendement
FAC
Facteur Cos
0.68 mm
TN
1.21 Nm
TS
2.54 Nm
TMAX
2.66 Nm
IS
2.4 A
MAS
Masse
8.7 kg
INFO
Informations
Information
INFO