Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
DER63 - Stainless steel AC asynchronous motor 0.18 kW - torque up to 3.49 Nm
Bill of material
HPC - DER63-A4-B14/SS
REF
Part number
L
237 mm
PUS
Power
0.18 kW
COR
Current
A
REM
Efficiency
FAC
Power factor
0.68 mm
TN
1.21 Nm
TS
2.54 Nm
TMAX
2.66 Nm
IS
2.4 A
MAS
Weight
8.7 kg
INFO
Informations
情報
INFO
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)